Sélectionnez votre pays

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Valves de contrôle directionnelles

Get complete control of hydraulic system flow with Eaton screw-in cartridge directional control valves. Select from a variety of manual control options to meet your design needs, including rotary, lever, push and pull, or opt for pilot-operated or hot-oil shuttle valves.
AVANTAGES
Une flexibilité maximale pour un encombrement minimal
Pression nominale
Jusqu'à 350 bar (5000 psi)
Débit d’entrée
Jusqu'à 265 L/min (70 gal/min)

Choisissez le contrôle de flux

Choisissez parmi une large gamme de valves de contrôle directionnelles Eaton, avec entre autres les options suivantes :

  • Valve rotative manuelle
  • Valve manuelle à levier, bobine
  • Valve à tirer manuelle
  • Valve à pousser manuelle 
  • Dispositif d’activation de la valve
  • Séquence de freinage
  • Mécanisme de libération de frein
  • Séquence

Matériaux trempés et rectifiés

Tous les composants des valves de contrôle directionnelles Eaton sont fabriqués en acier trempé et rectifié, ce qui leur confèrent une grande durabilité et un faible taux de fuite.

Protection contre la corrosion accrue

Les valves à cartouche et les bobines Eaton sont disponibles avec un revêtement de zinc, et les collecteurs en aluminium anodisé pour une plus grande résistance à la corrosion.

 

 

Grande variété de boîtiers standards et d’options de ports

Pour maximiser les applications potentielles, les clapets anti-retour Eaton sont disponibles avec des options de ports SAE et BSPP dans les configurations suivantes :

  • En ligne simple ou double
  •  SAE, 4 boulons, code 61
  • Fixé avec mamelon fermé et couplé
  • Joint d'étanchéité en montage simple ou double

Actualités

Conception rapide et facile de collecteurs personnalisés

Le logiciel de conception de circuits d'Eaton vous guide dans la construction de votre collecteur. Accédez aux différentes étapes des modules de formation puis obtenez un devis pour tout ce dont vous avez besoin.

Ressources CAD

Découvrez des modèles solides en 3D de valves à cartouche à visser (SiCV) et de valves industrielles Eaton pour la conception de collecteurs personnalisés, et téléchargez plus de 1000 symboles SiCV à utiliser dans la conception de système hydraulique.

Soutien en ingénierie sur place

Il est parfois plus facile de parler à quelqu'un en personne. Obtenez un support technique direct pour votre prochain projet de conception de collecteur personnalisé avec un ingénieur d'application local.
Comment acheter des produits Eaton
Trouver un distributeur