Sélectionnez votre pays

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Modules de sécurité ESR5

Les modules électroniques de sécurité ESR5 Moeller series d'Eaton assurent la surveillance fiable des installations de sécurité — boutons d'arrêt d'urgence, protecteurs mobiles, barrières lumineuses et organes de commande — amenant l’installation dans un état sûr en cas d'urgence. Malgré leur largeur réduite, les modules de sécurité répondent aux normes de sécurité les plus strictes.

Homologations :
TÜV Rheinland, UL/CUL, CSA

Caractéristiques principales

Paramètres techniques de sécurité : 

  • Jusqu’au niveau de performance « PL e » selon la norme EN ISO 13849-1
  • Jusqu’au niveau d’intégrité de la sécurité « SIL CL 3 » selon la norme IEC 62061
  • Jusqu'à 5 circuits de validation et 2 circuits de signalisation
  • Agréments TÜV Rheinland, UL/CUL et CSA
  • Versions UC disponibles

Surveillance sécurisée des circuits d'arrêt d'urgence

Les modules de sécurité surveillent les circuits de sécurité et activent les circuits de validation en l’absence d’anomalies. Les circuits de validation sont coupés en cas d'actionnement du dispositif de sécurité ou de défaut.

Surveillance des protecteurs mobiles

La surveillance des grilles et des portes de protection est une autre fonctionnalité importante. En plus de la surveillance du redémarrage, les modules de sécurité peuvent également être utilisés pour effectuer des démarrages automatiques. Il est possible de raccourcir les temps de processus de production sans compromettre la sécurité.

Fonctions de sécurité ESR5

Les dispositifs offrent les fonctions de sécurité suivantes : arrêt d'urgence, surveillance des protecteurs mobiles, surveillance des zones dangereuses exposées, fonctionnement sûr avec une commande bimanuelle, extension de contacts avec et sans temporisation, interruption temporisée.
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858