Sélectionnez votre pays

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Terminal-automate XV300

L'écran tactile XV300 de la série Moeller d'Eaton se distingue par sa conception moderne et sa facilité d'utilisation basée sur l'interface opérateur intuitive d'un smartphone ou d'une tablette. Les appareils peuvent être utilisés comme terminal-opérateur ou terminal-opérateur avec fonction automate intégrée en option. La performance élevée associée à l’utilisation du puissant processeur graphique conduit à un concept d’interfaces utilisateur conformes aux normes les plus récentes. Cela permet des changements d'écran rapides et l'intégration d'éléments multimédia tels que des vidéos et du contenu Web.
La fonction automate peut être programmée à l'aide de CODESYS version 2 ou 3. De plus, le logiciel de visualisation intuitif GALILEO facilite la création de l'interface utilisateur. Par ailleurs, vous pouvez aussi utiliser CODESYS pour la visualisation.

XV300 HMI-PLC
Performance :
Microprocesseur ARM Cortex A9 800 MHz
Une flexibilité maximale :
Écrans 5, 7, 10, 12 et 15 pouces
Une protection intégrale :
IP65 (avant), IP20 (arrière)

Caractéristiques principales

  • Écran tactile multitouch capacitif
  • Position de l’écran au choix  : portrait ou paysage
  • Microprocesseur ARM Cortex A9 800 MHz
  • 1 ou 2 interfaces Ethernet
  • Interfaces SmartWire-DT et Profibus-DP en option
  • Utilisation comme terminal-opérateur standard ou avec fonction automate en option
  • Homologations marines DNV-GL pour les appareils 7 et 10 pouces

XV-303

Les écrans XV-303 à technologie capacitive multitouch (PCT) sont conçus pour une fixation par l'avant. La fonctionnalité multitouch facilite considérablement leur utilisation, que ce soit avec plusieurs doigts ou même avec les deux mains. Comme pour les tablettes ou smartphones, il suffit de deux doigts pour zoomer et faire défiler. Les capteurs haute précision évitent les erreurs de fonctionnement ou des démarrages accidentels des machines, en permettant de renforcer la sécurité du système. Les appareils sont dotés d'une dalle antireflet en verre trempé facile à nettoyer. Des écrans 7’’, 10’’ et 15’’ sont disponibles, y compris des versions au format 16:9.

XV-313

Les dispositifs XV-313 sont conçus pour un montage encastré avec montage par l'arrière. L’intégration parfaite dans le tableau de commande grâce à une surface plane et sans bords répond aux exigences sanitaires les plus strictes. Comme pour le XV303, l'écran à technologie tactile capacitive multitouch permet la mise en œuvre d'interfaces utilisateur modernes (commande gestuelle). Des écrans de 7’’ et 10’’ sont disponibles, y compris des versions avec format 16:9.

XV-363

Le XV363 est un écran tactile infrarouge pour montage par l'avant. Il est doté d'un boîtier métallique et d'un écran en verre de sécurité feuilleté avec dalle antireflet répondant aux exigences des environnements difficiles. Les écrans 5,7’’, 10’’ et 12’’ sont disponibles avec un format 4:3. Les dimensions de ces dispositifs sont identiques à celles de la série XV400.

Logiciel de visualisation GALILEO

Le logiciel de visualisation intuitif GALILEO permet d'améliorer encore davantage les fonctionnalités des terminaux-automates XV. Ainsi, si la fonction GALILEO WebVisu est activée, il est également possible de consulter le XV300 à distance à partir d'appareils mobiles, une solution moderne d’interaction homme machine.

SmartWire-DT embarqué

Le dispositif XV300 utilise le système de communication SmartWire-DT. L'intégration des appareils au sein de solutions d'automatisation flexibles ne pose donc aucun problème et nécessite moins de composants et de travaux d'ingénierie que le câblage classique. SmartWire-DT est une solution qui permet d'intégrer le niveau de communication et d'E/S directement dans l’appareillage de commande et d'affichage, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités de solutions à la fois créatives et économiques pour l’internet des objets industriels.

La programmation avec CODESYS

Dans le cadre de la mise en œuvre d'un ensemble terminal-automate efficace, la fonction optionnelle CODESYS permet aux utilisateurs de développer des fonctions de programmation performantes et intégrales. Les écrans XV300 peuvent être configurés avec XSOFT-CODESYS version 2 ou version 3. Vous pouvez utiliser les programmes existants ultérieurement mais aussi implémenter de nouvelles conceptions avec les outils les plus récents à votre disposition.

Moeller series d'Eaton - un héritage centenaire

Avec plus de 100 ans d'expérience dans le démarrage, la commande et la protection des moteurs, Moeller series vous propose une gamme de produits éprouvés qui vous aideront à utiliser l'énergie de manière plus fiable, efficace, sûre et durable.
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858